Deze twistbinders zijn eenvoudig te gebruiken; kabels kunnen simpelweg in de open ruimte worden geplaatst en vervolgens worden de armen samen gedraaid voor een stevige bevestiging. Dankzij de afstandshouder kan de twistbinder draden op hun plaats houden en weg van uw paneel houden. Ideaal voor printplaten of elektrische panelen waar geen storing plaats mag vinden..
Serie: SR2051
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatgrootte | Kleur | Maximale compatibele kabeldiameter | Bevestigingsmethode | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0664 - € 0,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0577 - € 0,0719 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0693 - € 0,0863 | 180 Op voorraad |
|
Naturel
|
|
Push-in
|
||
| € 0,0577 - € 0,0719 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0968 - € 0,1159 | 13700 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
0.433 in
11.0 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,5171 - € 0,839 | 377 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,1046 - € 0,1159 | 9361 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
0.583 in
14.8 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,1046 - € 0,1159 | 3186 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
0.614 in
15.6 mm
|
Clip On
|
||
| € 1,1808 - € 2,09 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturel
|
0.957 in
24.3 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,1046 - € 0,1159 | 28687 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
0.61 in
15.5 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,4042 - € 0,6575 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturel
|
0.429 in
10.9 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,2974 - € 0,4103 | 737 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
1.378 in
35.0 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,1046 - € 0,1159 | 13456 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
0.413 in
10.5 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,4134 - € 0,4134 | 398 Op voorraad |
|
Naturel
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan