Menu Search

Twistbinders Drukbevestiging 35.0 mm PA Naturel

The ends of these ties twist into place with very little effort and releasable and reusable for hassle-free wire bundling. The smooth ball shaped ends won't cut into wire or cable insulation. The tie has a snap in connector and a spacer to lift the wires off of crowded PCB boards. Can be used in electrical assemblies and PCB boards.
Essentra artikelnummer:

10118597

Oud artikelnummer:

058233000002

737 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,3992
500 - 999 € 0,3754
1000 + € 0,2893
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 99,80

250 x € 0,3992

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatgrootte 5.5 mm
Minimale compatibele kabeldiameter 32.0 mm
Maximale compatibele kabeldiameter 35.0 mm
Compatibele paneeldiktes 2.0 - 5.0 mm
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Push-in
Massief materiaal Polyamide 66
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op