Menu Search

Twistbinders Push-in 10.9 mm PA Naturel

The ends of these ties twist into place with very little effort and releasable and reusable for hassle-free wire bundling. The smooth ball shaped ends won't cut into wire or cable insulation. The tie has a snap in connector and a spacer to lift the wires off of crowded PCB boards. Can be used in electrical assemblies and PCB boards.
Essentra artikelnummer:

10327326

Oud artikelnummer:

058202000002

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,6575
500 - 999 € 0,5049
1000 + € 0,4042
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 65,75

100 x € 0,6575

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatgrootte 5.0 mm
Maximale compatibele kabeldiameter 10.9 mm
Compatibele paneeldiktes 1.9 - 2.9 mm
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Clip On
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op