10246214
460354
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 999 | € 0,1159 |
| 1000 - 1999 | € 0,1103 |
| 2000 + | € 0,1046 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Compatibele gatgrootte | 0.189 in |
|---|---|
| Compatibele gatgrootte | 4.8 mm |
| Maximale compatibele kabeldiameter | 14.8 mm |
| Maximale compatibele kabeldiameter | 0.583 in |
| Compatibele paneeldiktes | 0.063 in |
| Compatibele paneeldiktes | 1.6 mm |
| Lengte afstandhouder | 1.4 mm |
| Lengte afstandhouder | 0.055 in |
| Kleur | Naturel |
| Bevestigingsmethode | Clip On |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan