Menu Search

Twistbinders Push-in 16.0 mm PA Naturel

The ends of these ties twist into place with very little effort and releasable and reusable for hassle-free wire bundling. The smooth ball shaped ends won't cut into wire or cable insulation. The tie has a snap in connector and a spacer to lift the wires off of crowded PCB boards. Can be used in electrical assemblies and PCB boards.
Essentra artikelnummer:

10327333

Oud artikelnummer:

058203000002

377 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,839
500 - 999 € 0,6437
1000 + € 0,5171
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 83,90

100 x € 0,839

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatgrootte 5.0 mm
Maximale compatibele kabeldiameter 16.0 mm
Compatibele paneeldiktes 1.3 - 2.9 mm
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Clip On
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op