Menu Search

Twistbinders Push-in 15.5 mm PA Naturel

Deze twistbinder heeft een push-in pijlpunt en is gemaakt van naturel nylon geclassificeerd volgens UL94 V-2. Leg uw kabels simpelweg in de opening en draai de twee armen om elkaar heen voor een stevige bevestiging. Losdraaien om de bundel te verwijderen.
Essentra artikelnummer:

10246238

Oud artikelnummer:

460357

28687 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,1159
1000 - 1999 € 0,1103
2000 + € 0,1046
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 11,59

100 x € 0,1159

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatgrootte 4.8 mm
Maximale compatibele kabeldiameter 15.5 mm
Compatibele paneeldiktes 2.0 mm
Lengte afstandhouder 8.7 mm
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Clip On
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op