Menu Search

Twistbinders 3.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

This hinged twist lock is made of natural nylon 6/6. It has a wire bundle diameter of 3.5 mm and is fastened through a 4.8 mm hole on a panel thickness of 5.6 mm. It is secured with a system of anti-rotation holes.
Essentra artikelnummer:

10036167

Oud artikelnummer:

TLHS90-300-01

398 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,4134
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 11000

Totale prijs:

€ 206,70

500 x € 0,4134

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 68.0 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 66
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op