Het assortiment van T-bout slangklemmen voldoet aan de DIN 3017-norm. Deze zijn ontworpen voor de bevestiging van hogedrukbuizen en -leidingen. Ze bestaan uit een sterke constructie met volledige bussen. De AISI 304/W4-versie heeft een band met gebogen randen zodat de rand niet in de slang kan snijden. De brug, stevige ringen en drie las punten zorgen voor stevigheid en extra veiligheid en de verhoogde schroefkop vereenvoudigt het vastdraaien. Schroef met C7 zeskantkop vergemakkelijkt het aandraaien en verwijderen
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Breedte | Minimale binnendiameter | Speciale eigenschappen | Maximale binnendiameter | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 4,3971 - € 4,3971 | 4 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Bout: M5x40
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||
€ 5,6613 - € 5,6613 | 167 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bout: M6x50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
€ 7,1041 - € 7,1041 | 605 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Bout: M6x60
|
2.008 in
51.0 mm
|
||||||
€ 10,7867 - € 10,7867 | 228 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Bout: M8x70
|
2.874 in
73.0 mm
|
||||||
€ 1,4612 - € 1,5282 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.709 in
18.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Bout: M5x40
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||
€ 1,8116 - € 1,9248 | 117 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Bout: M6x50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||||||
€ 2,4716 - € 2,7478 | 250 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Bout: M6x60
|
1.85 in
47.0 mm
|
||||||
€ 3,2128 - € 3,3968 | 350 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bout: M8x60
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
€ 3,9487 - € 4,4016 | 36 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bout: M8x75
|
3.346 in
85.0 mm
|
||||||
€ 5,178 - € 5,7579 | 41 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
Bout: M8x80
|
4.409 in
112.0 mm
|
||||||
€ 3,9629 - € 4,4158 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.945 in
24.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
Bout: M8x75
|
3.583 in
91.0 mm
|
||||||
€ 4,3971 - € 4,3971 | 500 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bout: M5x40
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
€ 5,3727 - € 5,6613 | 46 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Bout: M6x50
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||||
€ 7,1728 - € 7,1728 | 50 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Bout: M6x60
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||
€ 5,6063 - € 5,6063 | 584 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Bout: M6x50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||||||
€ 7,0354 - € 7,0354 | 224 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Bout: M6x60
|
1.85 in
47.0 mm
|
||||||
€ 10,0584 - € 10,0584 | 999 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
Bout: M8x70
|
2.638 in
67.0 mm
|
||||||
€ 12,1608 - € 12,1608 | 925 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
Bout: M8x80
|
4.409 in
112.0 mm
|
||||||
€ 1,6134 - € 1,6983 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.709 in
18.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Bout: M5x40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
€ 2,1088 - € 2,3353 | 161 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bout: M6x50
|
1.693 in
43.0 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan