Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 499 | € 5,73 |
500 + | € 5,4277 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Clamp Style | T-Bolt Hose Clamp |
---|---|
Colour | Natural |
Material | Stainless Steel |
Inside Diameter Range | 40.0 - 43.0 mm |
Inside Diameter Range | 1.575 - 1.693 in |
Maximum Inside Diameter | 43.0 mm |
Maximum Inside Diameter | 1.693 in |
Minimum Inside Diameter | 40.0 mm |
Minimum Inside Diameter | 1.575 in |
Width | 20.0 mm |
Width | 0.787 in |
Full Material | Stainless Steel |
Special Features | Bolt: M6x50 |
Mount Style | Slip-On |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan