Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 + | € 7,0649 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Clamp Style | T-Bolt Hose Clamp |
---|---|
Colour | Natural |
Material | Stainless Steel |
Inside Diameter Range | 56.0 - 59.0 mm |
Inside Diameter Range | 2.205 - 2.323 in |
Maximum Inside Diameter | 59.0 mm |
Maximum Inside Diameter | 2.323 in |
Minimum Inside Diameter | 56.0 mm |
Minimum Inside Diameter | 2.205 in |
Width | 22.0 mm |
Width | 0.866 in |
Full Material | Stainless Steel |
Special Features | Bolt: M6x60 |
Mount Style | Slip-On |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan