Menu Search

Slangklem 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm RVS

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 56.0 - 59.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Essentra artikelnummer:

10308035

Oud artikelnummer:

600491

4400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 3,2501
500 + € 3,1016
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 162,51

50 x € 3,2501

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 22.0 mm
d1 56.0 mm
d2 59.0 mm
Materiaal RVS
Goederencode 7307298090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op