Menu Search

Slangklem 98.0 mm 103.0 mm 24.0 mm RVS

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 98.0 - 103.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Essentra artikelnummer:

10554487

Oud artikelnummer:

600499

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 24.0 mm
d1 98.0 mm
d2 103.0 mm
Materiaal RVS
Goederencode 7307298090

Product 600499 vervangt:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Binnendiameters - 98.0 - 103.0 mm | 3.858 - 4.055 in ; Breedte - 24.0 mm | 0.945 in ;
Essentra artikelnummer: 10350553
Oud artikelnummer: 1475414

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op