Menu Search

Slangklem 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm RVS

Essentra artikelnummer:

10276174

Oud artikelnummer:

494330

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 6,1024
500 + € 5,7914
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 305,12

50 x € 6,1024

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 20.0 mm
d1 36.0 mm
d2 39.0 mm
Bevestigingsstijl Over te schuiven
Kleur Naturel
Materiaal Stainless steel AISI 304/W4
Type 1
Goederencode 7307291090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op