Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5034 - € 1,7087 | Vraag de levertijd aan hier |
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,9474 - € 2,3952 | Vraag de levertijd aan hier |
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,049 - € 0,049 | 76400 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0937 - € 0,1041 | 9000 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,0306 - € 0,0306 | 147579 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,421 - € 0,6819 | 20693 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,1063 - € 0,1484 | 5530 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,10 - € 0,10 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| € 0,421 - € 0,6819 | 240 Op voorraad |
Zwart
|
PVC
|
|
|
|
||
| € 0,1836 - € 0,3347 | 20700 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0438 - € 0,0438 | 252743 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,836 - € 2,1206 | Vraag de levertijd aan hier |
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0483 - € 0,0483 | 285 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 10213636 | € 0,0796 - € 0,0796 | 27000 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
| € 0,086 - € 0,0958 | 16494 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,2295 - € 0,2414 | 26460 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0899 - € 0,0998 | 8355 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0396 - € 0,0396 | 45800 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| € 0,0884 - € 0,0884 | 29689 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,5702 - € 0,5702 | 6000 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm