10220887
185050070409
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 25 - 249 | € 2,1206 |
| 250 - 999 | € 1,0358 |
| 1000 + | € 0,836 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Binnendiameter | 5.3 mm |
|---|---|
| Binnendiameter | 0.209 in |
| Buitendiameter | 10.0 mm |
| Buitendiameter | 0.394 in |
| Dikte | 1.0 mm |
| Dikte | 0.039 in |
| Type ring | Vlakke ring |
| Vorm onderlegring | Rond |
| Kleur | Lichtbruin |
| Massief materiaal | Polyether-ether-ketone |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Specificaties | UL94 V-0 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan