Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0362 - € 0,0482 | 999 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.033 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0564 - € 0,0752 | 77000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| € 0,0303 - € 0,0404 | 448 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.150 in
3.8 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| € 0,0662 - € 0,0817 | 1498 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0694 - € 0,0925 | 37997 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.743 in
18.9 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
||
| € 0,1436 - € 0,191 | 8950 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.805 in
20.4 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| € 0,1304 - € 0,161 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.390 in
9.9 mm
|
1.267 in
32.2 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
| € 0,099 - € 0,1223 | 946 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.740 in
18.8 mm
|
1.060 in
26.9 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| € 0,5386 - € 0,665 | 1500 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.969 in
50 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| € 0,5211 - € 0,6433 | 1000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.930 in
49 mm
|
2.690 in
68.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| € 0,7233 - € 0,893 | 20 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.632 in
16.1 mm
|
2.930 in
74.4 mm
|
0.150 in
3.8 mm
|
||
| € 0,0323 - € 0,0399 | 2000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.385 in
9.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.025 in
0.6 mm
|
||
| € 0,0965 - € 0,1192 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.510 in
13 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0964 - € 0,1285 | 11700 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| € 0,1525 - € 0,1883 | 3498 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.088 in
27.6 mm
|
1.312 in
33.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0577 - € 0,0768 | 898 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,191 - € 0,2547 | 5364 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0779 - € 0,0962 | 149 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.515 in
13.1 mm
|
0.900 in
22.9 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| € 0,1031 - € 0,1273 | 4000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.500 in
38.1 mm
|
1.724 in
43.8 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| € 0,1116 - € 0,1378 | 998 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.316 in
8 mm
|
1.121 in
28.5 mm
|
0.034 in
0.9 mm