Menu Search

Borgring 2.7 mm 6.8 mm 1.1 mm Nylon 6/6

Een ronde, platte ring van naturel polyamide (PA 66) die wordt gebruikt voor het isoleren van bevestigingsmiddelen tegen elektriciteit en vocht. PA 66 biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, en wordt gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen. Met UL94 V-2-classificatie
Essentra artikelnummer:

10041697

Oud artikelnummer:

003025000001

6800 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0386
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 38,60

1000 x € 0,0386

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Buitendiameter 6.8 mm
Dikte 1.1 mm
Vorm onderlegring Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op