Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0397 - € 0,049 | 2986 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| € 0,0224 - € 0,0277 | 716 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| € 0,0395 - € 0,0488 | 9161 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0362 - € 0,0482 | 87948 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.234 in
5.9 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0362 - € 0,0482 | 5992 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| € 0,0307 - € 0,0379 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0506 - € 0,0676 | 641 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0124 - € 0,0153 | 5958 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0268 - € 0,033 | 10000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
||
| € 0,0547 - € 0,0676 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,2027 - € 0,2503 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| € 0,0217 - € 0,0268 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0092 - € 0,0114 | 2000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.090 in
2.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0157 - € 0,0193 | 15989 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0185 - € 0,0229 | 5841 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0284 - € 0,0351 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
||
| € 0,042 - € 0,0559 | 35961 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.170 in
4.3 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| € 0,0245 - € 0,0303 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0365 - € 0,0487 | 7743 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.130 in
3.3 mm