Menu Search

Vlakke ring 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm PEEK

Ronde, platte sluitringen gemaakt van PEEK (polyetheretherketon) zijn ontworpen voor toepassingen bij hoge temperaturen, met een maximale continue gebruikstemperatuur van 180°C. PEEK vertoont een hoge fysieke sterkte en slijtageweerstand, samen met uitstekende chemische en elektrische isolatie. UL94 V-0 classificatie.
Essentra artikelnummer:

10220894

Oud artikelnummer:

185060070409

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 2,3952
250 - 999 € 1,1762
1000 + € 0,9474
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 59,88

25 x € 2,3952

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 6.4 mm
Buitendiameter 12.5 mm
Dikte 1.6 mm
Type ring Vlakke ring
Vorm onderlegring Rond
Kleur Lichtbruin
Massief materiaal Polyether-ether-ketone
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Specificaties UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op