Menu Search

Sluitring 4.3 mm 8.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

Een ronde, platte sluitring gemaakt van naturel polyamide (PA 6) die wordt gebruikt om uw bevestigingsmiddelen van elektriciteit en vocht te isoleren. P6 biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en een goede temperatuur-, chemicaliën- en slijtvastheid voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10325254

Oud artikelnummer:

041040100001

194743 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0438
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 43,80

1000 x € 0,0438

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 4.3 mm
Buitendiameter 8.0 mm
Dikte 0.5 mm
Type ring Vlakke ring
Vorm onderlegring Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6
Specificaties DIN 433
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op