Menu Search

Schroefpluggen

Op voorraad

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermplug beschermt tegen verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, Nylon 6 Kleur: Rood, Naturel Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
61 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur H L Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,184 - € 0,3552 Vraag de levertijd aan hier
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Rood
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
€ 0,6856 - € 1,3401 80 Op voorraad
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Rood
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
€ 0,2344 - € 0,455 191 Op voorraad
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Rood
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
€ 0,2686 - € 0,5204 4200 Op voorraad
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Rood
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
€ 0,1479 - € 0,3051 4500 Op voorraad
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Rood
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
€ 0,224 - € 0,6388 12800 Op voorraad
32.7 mm
M26 x 1;5
Rood
18.7 mm
13.5 mm
Metrisch
2
€ 0,1344 - € 0,3088 Vraag de levertijd aan hier
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Rood
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
€ 0,2092 - € 0,5079 2400 Op voorraad
31.3 mm
M24 x 1;5
Rood
18.5 mm
13.8 mm
Metrisch
2
€ 0,1854 - € 0,3615 Vraag de levertijd aan hier
18.5 mm
M14 x 1;5
Rood
17.2 mm
9.5 mm
Metrisch
2
€ 1,1101 - € 2,1722 Vraag de levertijd aan hier
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Rood
35.6 mm
15.0 mm
UNF
2
€ 0,1736 - € 0,3397 2500 Op voorraad
16.7 mm
M12 x 1;5
Rood
16.3 mm
8.7 mm
Metrisch
2
€ 0,1335 - € 0,2739 9163 Op voorraad
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
Rood
22.6 mm
9.0 mm
UNF/JIC
2
€ 0,1884 - € 0,3895 8700 Op voorraad
28.2 mm
M22 x 1;5
Rood
18.2 mm
13.7 mm
Metrisch
2
€ 0,2211 - € 0,6139 Vraag de levertijd aan hier
31.3 mm
M25 x 1;5
Rood
18.5 mm
14.0 mm
Metrisch
2
€ 0,1093 - € 0,2144 8500 Op voorraad
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Rood
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
€ 0,2344 - € 0,455 1400 Op voorraad
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Rood
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
€ 0,322 - € 0,6295 1800 Op voorraad
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Rood
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
€ 0,1662 - € 0,3303 8640 Op voorraad
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Rood
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
€ 0,1973 - € 0,3864 23250 Op voorraad
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Rood
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
€ 0,2181 - € 0,4269 1800 Op voorraad
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Rood
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
  • van 4
Plug met schroefdraad 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE Rood

10086933

Prijsbereik
€ 0,3552 - € 0,184

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Draadmaat
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm LDPE Rood

10082492

Prijsbereik
€ 1,3401 - € 0,6856

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Draadmaat
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE Rood

10084618

Prijsbereik
€ 0,455 - € 0,2344

Voorraadniveaus
191 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Draadmaat
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm LDPE Rood

10082409

Prijsbereik
€ 0,5204 - € 0,2686

Voorraadniveaus
4200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Draadmaat
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm LDPE Rood

10087558

Prijsbereik
€ 0,3051 - € 0,1479

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE Rood

10083048

Prijsbereik
€ 0,6388 - € 0,224

Voorraadniveaus
12800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Draadmaat
    M26 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm LDPE Rood

10086742

Prijsbereik
€ 0,3088 - € 0,1344

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Draadmaat
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm LDPE Rood

10083024

Prijsbereik
€ 0,5079 - € 0,2092

Voorraadniveaus
2400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Draadmaat
    M24 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad M14 x 1;5 18.5 mm 9.5 mm LDPE Rood

10082997

Prijsbereik
€ 0,3615 - € 0,1854

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Draadmaat
    M14 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm LDPE Rood

10083086

Prijsbereik
€ 2,1722 - € 1,1101

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Draadmaat
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE Rood

10082980

Prijsbereik
€ 0,3397 - € 0,1736

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm LDPE Rood

10083079

Prijsbereik
€ 0,2739 - € 0,1335

Voorraadniveaus
9163 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Draadmaat
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
Plug met schroefdraad M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm LDPE Rood

10068847

Prijsbereik
€ 0,3895 - € 0,1884

Voorraadniveaus
8700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Draadmaat
    M22 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm LDPE Rood

10083031

Prijsbereik
€ 0,6139 - € 0,2211

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Draadmaat
    M25 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE Rood

10072011

Prijsbereik
€ 0,2144 - € 0,1093

Voorraadniveaus
8500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Draadmaat
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE Rood

10071045

Prijsbereik
€ 0,455 - € 0,2344

Voorraadniveaus
1400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Draadmaat
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE Rood

10071700

Prijsbereik
€ 0,6295 - € 0,322

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Draadmaat
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE Rood

10071465

Prijsbereik
€ 0,3303 - € 0,1662

Voorraadniveaus
8640 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Draadmaat
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE Rood

10070543

Prijsbereik
€ 0,3864 - € 0,1973

Voorraadniveaus
23250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Draadmaat
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE Rood

10086735

Prijsbereik
€ 0,4269 - € 0,2181

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Draadmaat
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF