Menu Search

Plug met schroefdraad M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE - PIR Rood

This threaded protection plug fits a M12 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Essentra artikelnummer:

10082980

Oud artikelnummer:

12017

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,3492
2500 + € 0,1784
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 87,30

250 x € 0,3492

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 16.7 mm
H 16.3 mm
L 8.7 mm
Draadmaat M12 x 1;5
Schroefdraadstandaard Metrisch
Type 2
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Rood
Goederencode 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op