Menu Search

Plug met schroefdraad M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Rood

This threaded protection plug fits a M25 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Essentra artikelnummer:

10083031

Oud artikelnummer:

12022

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,6311
2500 + € 0,2273
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 157,78

250 x € 0,6311

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 31.3 mm
H 18.5 mm
L 14.0 mm
Draadmaat M25 x 1;5
Schroefdraadstandaard Metrisch
Type 2
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Rood
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op