Menu Search

Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1-1/2 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107430

Oud artikelnummer:

9111000

210 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 799 € 0,8102
800 + € 0,648
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 81,02

100 x € 0,8102

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 55.0 mm
H 28.0 mm
h 27.0 mm
Schroefdraadstandaard BSP/GAS
Draadmaat 1-1/2-11 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op