Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | h | Materiaal | H | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,149 - € 0,209 | 2000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Geel
|
0.315 in
8.0 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1488 - € 0,2248 | 1000 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Geel
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1486 - € 0,2248 | 4000 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
Geel
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1712 - € 0,2508 | 2601 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Geel
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2434 - € 0,8446 | 2350 Op voorraad |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,319 - € 0,4246 | 6500 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,359 - € 0,4343 | 213 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1518 - € 0,2248 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Geel
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2765 - € 0,3041 | 11125 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
Geel
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,5952 - € 0,5952 | 242 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,3949 - € 0,4344 | 1655 Op voorraad |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
Geel
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 1,0799 - € 1,0799 | 4668 Op voorraad |
2.244 in
57.0 mm
|
M50 x 1;5
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,3403 - € 0,4118 | 3900 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
1/4 in
|
Geel
|
0.728 in
18.5 mm
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,3635 - € 0,9976 | 116 Op voorraad |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Geel
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,5254 - € 0,5779 | 900 Op voorraad |
2.283 in
58.0 mm
|
M52 x 2;0
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,4468 - € 0,9627 | 500 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
0;6 x 19
|
Geel
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,3687 - € 0,991 | Vraag de levertijd aan hier |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,3548 - € 0,3903 | 14798 Op voorraad |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Geel
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,648 - € 0,8102 | 210 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Geel
|
1.063 in
27.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,1178 - € 0,5631 | 5000 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14 in
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP/GAS