Menu Search

Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1-1/16 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107898

Oud artikelnummer:

9308000

500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 999 € 0,8635
1000 + € 0,4583
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 215,88

250 x € 0,8635

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 32.0 mm
H 23.0 mm
h 21.0 mm
Schroefdraadstandaard UNF
Draadmaat 1-1/16-12 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op