Menu Search

Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107706

Oud artikelnummer:

9232000

2247 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 999 € 0,7698
1000 + € 0,4052
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 192,45

250 x € 0,7698

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 32.0 mm
H 28.0 mm
h 25.5 mm
Schroefdraadstandaard UNF-schroefdraad
Draadmaat 1 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op