SAE-flenskappen worden vooral gebruikt in hydraulische en pneumatische toepassingen. Dit is een beschermkap voor gebruik in 3000 en 6000 SAE PSI-toepassingen Gemaakt van lagedichtheidpolyetheen (LDPE), beschikbaar in twee verschillende kleuren.
De naturel optie is bedoeld om oppervlakken van split-flenskoppelingen te beschermen. Het doorschijnende materiaal zorgt ervoor dat de O-ring zichtbaar blijft, terwijl het een veilige bescherming biedt door een interne sluitkraal.
De rode optie is ideaal voor SAE-flensnippels. Het heeft een temperatuurbereik van -30C tot +50C.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele nominale diameter | Inwendige hoogte | Binnendiameter | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2859 - € 0,6925 | 28664 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||||||
€ 0,1556 - € 0,3715 | 6060 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
|||||||
€ 0,3241 - € 0,7876 | 2640 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
|||||||
€ 0,1882 - € 0,4577 | 17997 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
|||||||
€ 0,5944 - € 1,4504 | 2025 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
2.807 in
71.3 mm
|
|||||||
€ 0,2009 - € 0,4517 | 19264 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
|||||||
€ 0,242 - € 0,5855 | 27737 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
|||||||
€ 1,22 - € 2,9692 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
|||||||
€ 0,3458 - € 0,3458 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2 in
50.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||
€ 0,1528 - € 0,5208 | 6413 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
€ 0,2305 - € 0,7854 | 20787 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||||||
€ 0,3043 - € 1,0332 | 8051 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
|||||||
€ 0,1917 - € 0,6447 | 50260 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
|||||||
€ 0,1649 - € 0,563 | 35159 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||
€ 0,2627 - € 0,898 | 11421 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|||||||
€ 1,8366 - € 3,8568 | 3646 Op voorraad |
3.5 in
88.9 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
3.531 in
89.7 mm
|
|||||||
€ 0,1742 - € 2,4886 | 24999 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
|||||||
€ 0,1997 - € 0,6812 | 9867 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
|||||||
€ 0,3954 - € 0,8305 | 1624 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||||||
€ 0,2118 - € 0,7235 | 26652 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan