Menu Search

SAE-flenskap 3000 PSI 84.0 mm J518-61 3000 LDPE

SAE 3000psi Butt Weld Covers are designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible while providing secure protection by an internal locking bead.
Essentra artikelnummer:

10186473

Oud artikelnummer:

110548

275 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
55 - 549 € 3,2005
550 + € 1,315
Standaard verpakking: 550

Bestel in veelvoud van 55

Totale prijs:

€ 176,03

55 x € 3,2005

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 84.0 mm
d 84.0 mm
h 12.7 mm
Compatibel flenstype Gespleten flens
SAE-code J518-61
Compatibele pijpgrootte 63.5 mm
Drukklasse (alle) 3000
Kleur Naturel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 1
Goederencode 3926909790
Materiaal LDPE

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op