Menu Search

SAE-flenskappen

Op voorraad

SAE-flenskappen worden voornamelijk gebruikt in hydraulische en pneumatische toepassingen. Ze zijn een beschermkap voor gebruik in toepassingen met 3000 en 6000 SAE PSI. Biedt maximale bescherming voor stompe lasuiteinden op kleppen, pompen en warmtewisselaars. Deze zullen niet barsten of afbrokkelen en elimineren de noodzaak van triplex, masoniet en bevestigingsmiddelen.

Bespaart arbeidskosten bij de montage omdat ze eenvoudig met de hand in elkaar passen. Het speciaal omgekeerde hoekontwerp komt overeen met de stomplashoek en bedekt of beschermt het uiteinde volledig tijdens transport en opslag.

Gemaakt van lage dichtheid polyethyleen (PE-LD) en twee kleuropties zijn beschikbaar. De natuurlijke, doorschijnende optie is ontworpen om de oppervlakken van gespleten flenskoppelingen te beschermen en maakt het mogelijk dat de O-ring zichtbaar blijft, terwijl deze tevens veilige bescherming biedt door middel van een interne vergrendelingskraal. De rode optie is ideaal voor SAE-flensnippels. Met een temperatuurbereik van minimaal -30 graden C tot maximaal +50 graden C.

  • Voornamelijk voor gebruik in hydraulische en pneumatische toepassingen met 3000 en 6000 SAE PSI.
  • De natuurlijke optie beschermt de oppervlakken van gespleten flenskoppelingen.
  • Heeft een temperatuurbereik van minimaal -30 graden C tot maximaal +50 graden C.
Materiaal: LDPE Kleur: Rood, Naturel Serie: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
36 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur D Drukklasse (alle) h d Type Bestellen
€ 0,2832 - € 0,968 19020 Op voorraad
Rood
71.5 mm
12.2 mm
71.5 mm
1
€ 0,2066 - € 0,6949 18000 Op voorraad
Rood
47.6 mm
12.1 mm
47.6 mm
1
€ 0,1777 - € 0,6069 31850 Op voorraad
Rood
44.5 mm
10.7 mm
44.5 mm
1
€ 0,328 - € 1,1137 4850 Op voorraad
Rood
79.4 mm
14.0 mm
79.4 mm
1
€ 0,1059 - € 0,1648 900 Op voorraad
Rood
50.0 mm
3000
10.0 mm
50.0 mm
2
€ 0,164 - € 0,2551 100 Op voorraad
Rood
63.5 mm
6000
12.6 mm
63.5 mm
2
€ 0,1104 - € 0,1717 100 Op voorraad
Rood
60.0 mm
3000
10.0 mm
60.0 mm
2
€ 0,1287 - € 0,2002 500 Op voorraad
Rood
54.0 mm
6000
10.3 mm
54.0 mm
2
€ 0,2124 - € 0,3304 100 Op voorraad
Rood
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
2
€ 0,0787 - € 0,1225 100 Op voorraad
Rood
37.0 mm
3000
9.0 mm
37.0 mm
2
€ 0,0854 - € 0,1328 Vraag de levertijd aan hier
Rood
47.6 mm
6000
9.5 mm
47.6 mm
2
€ 0,0738 - € 0,1149 600 Op voorraad
Rood
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
2
€ 0,0823 - € 0,1281 Vraag de levertijd aan hier
Rood
44.0 mm
3000
10.0 mm
44.0 mm
2
€ 0,0645 - € 0,1004 100 Op voorraad
Rood
31.8 mm
6000
7.7 mm
31.8 mm
2
€ 0,1767 - € 0,2749 Vraag de levertijd aan hier
Rood
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
2
€ 0,0764 - € 0,1189 100 Op voorraad
Rood
30.0 mm
3000
9.0 mm
30.0 mm
2
  • van 2
SAE-flenskap 3000 PSI 71.5 mm J518-61 LDPE

10100332

Prijsbereik
€ 0,968 - € 0,2832

Voorraadniveaus
19020 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    71.5 mm
  • d
    71.5 mm
  • h
    12.2 mm
  • Compatibele pijpgrootte
    50.8 mm
  • Kleur
    Rood
SAE-flenskap 6000 PSI 47.6 mm J518-61 LDPE

10100363

Prijsbereik
€ 0,6949 - € 0,2066

Voorraadniveaus
18000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    12.1 mm
  • Compatibele pijpgrootte
    25.4 mm
  • Kleur
    Rood
SAE-flenskap 3000 PSI 44.5 mm J518-61 LDPE

10494400

Prijsbereik
€ 0,6069 - € 0,1777

Voorraadniveaus
31850 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    44.5 mm
  • d
    44.5 mm
  • h
    10.7 mm
  • Compatibele pijpgrootte
    25.4 mm
  • Kleur
    Rood
SAE-flenskap 6000 PSI 79.4 mm J518-61 LDPE

10100394

Prijsbereik
€ 1,1137 - € 0,328

Voorraadniveaus
4850 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    14.0 mm
  • Compatibele pijpgrootte
    50.8 mm
  • Kleur
    Rood
SAE-flenskap Gespleten flens 50.0 mm J518-61 3000 LDPE - PIR

20592080

Prijsbereik
€ 0,1648 - € 0,1059

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.0 mm
  • d
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Compatibel flenstype
    Gespleten flens
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap Gespleten flens 63.5 mm J518-62 6000 LDPE - PIR

20592158

Prijsbereik
€ 0,2551 - € 0,164

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    63.5 mm
  • d
    63.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Compatibel flenstype
    Gespleten flens
  • SAE-code
    J518-62
SAE-flenskap Gespleten flens 60.0 mm J518-61 3000 LDPE - PIR

20592097

Prijsbereik
€ 0,1717 - € 0,1104

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    60.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Compatibel flenstype
    Gespleten flens
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap Gespleten flens 54.0 mm J518-62 6000 LDPE - PIR

20592141

Prijsbereik
€ 0,2002 - € 0,1287

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Compatibel flenstype
    Gespleten flens
  • SAE-code
    J518-62
SAE-flenskap Gespleten flens 79.4 mm J518-62 6000 LDPE - PIR

20592165

Prijsbereik
€ 0,3304 - € 0,2124

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Compatibel flenstype
    Gespleten flens
  • SAE-code
    J518-62
SAE-flenskap Gespleten flens 37.0 mm J518-61 3000 LDPE - PIR

20592066

Prijsbereik
€ 0,1225 - € 0,0787

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    37.0 mm
  • d
    37.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Compatibel flenstype
    Gespleten flens
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap Gespleten flens 47.6 mm J518-62 6000 LDPE - PIR

20592134

Prijsbereik
€ 0,1328 - € 0,0854

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Compatibel flenstype
    Gespleten flens
  • SAE-code
    J518-62
SAE-flenskap Gespleten flens 41.3 mm J518-62 6000 LDPE - PIR

20592127

Prijsbereik
€ 0,1149 - € 0,0738

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Compatibel flenstype
    Gespleten flens
  • SAE-code
    J518-62
SAE-flenskap Gespleten flens 44.0 mm J518-61 3000 LDPE - PIR

20592073

Prijsbereik
€ 0,1281 - € 0,0823

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    44.0 mm
  • d
    44.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Compatibel flenstype
    Gespleten flens
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap Gespleten flens 31.8 mm J518-62 6000 LDPE - PIR

20592110

Prijsbereik
€ 0,1004 - € 0,0645

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    31.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • h
    7.7 mm
  • Compatibel flenstype
    Gespleten flens
  • SAE-code
    J518-62
SAE-flenskap Gespleten flens 70.0 mm J518-61 3000 LDPE - PIR

20592103

Prijsbereik
€ 0,2749 - € 0,1767

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Compatibel flenstype
    Gespleten flens
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap Gespleten flens 30.0 mm J518-61 3000 LDPE - PIR

20592059

Prijsbereik
€ 0,1189 - € 0,0764

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    30.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Compatibel flenstype
    Gespleten flens
  • SAE-code
    J518-61