Menu Search

SAE-flenskap 3000 PSI 60.3 mm J518-61 LDPE

Deze rode SAE-flensbeschermer is gemaakt van LDPE en is geschikt voor gebruik op 3000 PSI. Het heeft een bedrijfstemperatuur variërend van minimaal -30C tot maximaal +50C.
Essentra artikelnummer:

10100325

Oud artikelnummer:

3455000

5620 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 0,7798
200 - 4999 € 0,3713
5000 + € 0,2283
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 15,60

20 x € 0,7798

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 60.3 mm
d 60.3 mm
h 10.7 mm
Compatibele pijpgrootte 38.1 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 1
Goederencode 3923509000
Materiaal LDPE

Product 3455000 vervangt:

SAE-flenskap 3000 PSI 60.0 mm J518-61 3000 LDPE
Essentra artikelnummer: 10448663
Oud artikelnummer: 12008

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op