Menu Search

SAE-flenskap 3000 PSI 44.5 mm J518-61 LDPE

Deze rode SAE-flensbeschermer is gemaakt van LDPE en is geschikt voor gebruik op 3000 PSI. Het heeft een bedrijfstemperatuur variërend van minimaal -30C tot maximaal +50C.
Essentra artikelnummer:

10494400

Oud artikelnummer:

3453000

31850 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 0,6069
250 - 4999 € 0,289
5000 + € 0,1777
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 15,17

25 x € 0,6069

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 44.5 mm
d 44.5 mm
h 10.7 mm
Compatibele pijpgrootte 25.4 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 1
Goederencode 3923509000
Materiaal LDPE

Product 3453000 vervangt:

SAE-flenskap 3000 PSI 44.0 mm J518-61 3000 LDPE
Essentra artikelnummer: 10233870
Oud artikelnummer: 12006

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op