Menu Search

SAE-flenskap 3000 PSI 44.7 mm J518-61 3000 LDPE

SAE 3000psi Butt Weld Covers are designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible while providing secure protection by an internal locking bead.
Essentra artikelnummer:

10186435

Oud artikelnummer:

110544

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,6311
2000 + € 0,2608
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 126,22

200 x € 0,6311

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 44.7 mm
d 44.7 mm
h 11.8 mm
Compatibel flenstype Gespleten flens
SAE-code J518-61
Compatibele pijpgrootte 25.4 mm
Drukklasse (alle) 3000
Kleur Naturel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 1
Goederencode 39235
Materiaal LDPE

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op