Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.
Met een geribbeld ontwerp voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.
Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Ons uitgebreid assortiment is beschikbaar in verschillende maat- en kleuropties.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Zilver, Bruin, Blauw, Groen, Rood, Geel Serie: SRANR, SR1550
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | B | T2 | Kleur | A | Materiaal | T1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1527 - € 0,2795 | 1740 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 0,2463 - € 0,4495 | 7 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Wit
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 0,304 - € 0,4927 | 1204 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 0,3933 - € 0,6382 | 794 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grijs
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 0,2146 - € 0,3919 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 0,3803 - € 0,6181 | 2165 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 0,4466 - € 0,9834 | 200 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Zwart
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 0,1556 - € 0,3449 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
2 in
50.8 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 0,4409 - € 0,9754 | 890 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Wit
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 1,118 - € 2,2602 | 2325 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Zwart
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| € 0,0965 - € 0,2027 | 4300 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| € 0,1613 - € 0,3449 | 11800 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Zwart
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 1,1872 - € 2,7322 | 4515 Op voorraad |
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Zwart
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 10,576 - € 28,926 | 2603 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 0,5878 - € 1,1165 | 10200 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 1,7146 - € 3,6006 | 5100 Op voorraad |
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Zwart
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| € 0,693 - € 1,295 | 35 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
2.756 in
70.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 1,8731 - € 4,0243 | Vraag de levertijd aan hier |
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Wit
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 6,0803 - € 7,55 | 40 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Wit
|
5.512 in
140.00 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 10,7631 - € 12,2183 | 61 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grijs
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
Load Bearing
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan