Menu Search

Rechthoekige inzetstukken

Op voorraad

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.

Met een geribbeld ontwerp voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.

Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Ons uitgebreid assortiment is beschikbaar in verschillende maat- en kleuropties.

  • Geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen en pijpen.
  • Zorgt voor een net afgewerkt uiterlijk.
  • Biedt oppervlaktebescherming en voorkomt het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Zilver, Bruin, Blauw, Groen, Rood, Geel Serie: SRANR, SR1550

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
358 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid B T2 Kleur A Materiaal T1 Type Bestellen
€ 0,1786 - € 0,4084 3600 Op voorraad
25.0 mm
1.0 mm
Wit
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
€ 0,4221 - € 0,5022 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
1.0 mm
Groen
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
€ 0,0772 - € 0,1776 1750 Op voorraad
15.9 mm
1.0 mm
Zwart
34.9 mm
LDPE
3.0 mm
€ 0,2045 - € 0,4689 Vraag de levertijd aan hier
31.8 mm
1.0 mm
Zwart
50.8 mm
LDPE
3.0 mm
€ 0,3645 - € 0,7655 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
1.0 mm
Rood
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
€ 0,4221 - € 0,9682 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
2.0 mm
Zwart
76.2 mm
PE
4.0 mm
1
€ 0,4898 - € 1,1286 Vraag de levertijd aan hier
50.8 mm
2.0 mm
Zwart
76.2 mm
PE
4.0 mm
1
€ 0,5302 - € 1,3525 Vraag de levertijd aan hier
50.8 mm
2.0 mm
Grijs
76.2 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
€ 0,304 - € 0,6081 650 Op voorraad
40.0 mm
1.0 mm
Zwart
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,3775 - € 0,8502 819 Op voorraad
25.0 mm
3.0 mm
Zwart
60.0 mm
PE
4.5 mm
1
€ 0,2348 - € 0,5204 500 Op voorraad
30.0 mm
2.0 mm
Wit
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
€ 0,5403 - € 1,068 100 Op voorraad
25.4 mm
1.0 mm
Zwart
63.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
€ 0,1988 - € 0,4387 6100 Op voorraad
30.0 mm
1.0 mm
Zwart
50.0 mm
LDPE
3.0 mm
€ 0,5158 - € 1,1407 1726 Op voorraad
50.0 mm
2.0 mm
Zwart
80.0 mm
LDPE
4.0 mm
€ 0,1374 - € 0,3025 1810 Op voorraad
20.0 mm
1.0 mm
Zwart
50.0 mm
LDPE
3.0 mm
€ 0,2089 - € 0,5204 3800 Op voorraad
30.0 mm
2.0 mm
Zwart
60.0 mm
LDPE
4.0 mm
€ 0,2262 - € 0,4841 74 Op voorraad
27.0 mm
1.2 mm
Zwart
40.0 mm
LDPE - PIR
1.7 mm
1
€ 0,0756 - € 0,1676 123 Op voorraad
15.0 mm
1.0 mm
Wit
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
€ 0,1556 - € 0,3449 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
1.0 mm
Wit
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
€ 0,1556 - € 0,3449 155 Op voorraad
25.0 mm
1.0 mm
Wit
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
  • van 18
Rechthoekige buisinsteekdop 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Wit LDPE - PIR

10080221

Prijsbereik
€ 0,4084 - € 0,1786

Voorraadniveaus
3600 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Groen LDPE - PIR

10081365

Prijsbereik
€ 0,5022 - € 0,4221

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Zwart LDPE

10079652

Prijsbereik
€ 0,1776 - € 0,0772

Voorraadniveaus
1750 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Zwart LDPE

10079690

Prijsbereik
€ 0,4689 - € 0,2045

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    50.8 mm
  • B
    31.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Rood LDPE - PIR

10081358

Prijsbereik
€ 0,7655 - € 0,3645

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 76.2 mm 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm Zwart PE

10079393

Prijsbereik
€ 0,9682 - € 0,4221

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    76.2 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Zwart PE

10079737

Prijsbereik
€ 1,1286 - € 0,4898

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Grijs LDPE - PIR

10080979

Prijsbereik
€ 1,3525 - € 0,5302

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Zwart PE

10081013

Prijsbereik
€ 0,6081 - € 0,304

Voorraadniveaus
650 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm Zwart PE

10092361

Prijsbereik
€ 0,8502 - € 0,3775

Voorraadniveaus
819 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Buisinzetstuk 4.0 mm 2.0 mm Wit LDPE - PIR

10078549

Prijsbereik
€ 0,5204 - € 0,2348

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart LDPE - PIR

10072738

Prijsbereik
€ 1,068 - € 0,5403

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    63.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Buisinzetstuk 3.0 mm 1.0 mm Zwart LDPE

10078341

Prijsbereik
€ 0,4387 - € 0,1988

Voorraadniveaus
6100 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Buisinzetstuk 4.0 mm 2.0 mm Zwart LDPE

10078396

Prijsbereik
€ 1,1407 - € 0,5158

Voorraadniveaus
1726 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Buisinzetstuk 3.0 mm 1.0 mm Zwart LDPE

10078310

Prijsbereik
€ 0,3025 - € 0,1374

Voorraadniveaus
1810 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Buisinzetstuk 4.0 mm 2.0 mm Zwart LDPE

10078358

Prijsbereik
€ 0,5204 - € 0,2089

Voorraadniveaus
3800 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 1.7 mm 1.2 mm Zwart LDPE - PIR

10069042

Prijsbereik
€ 0,4841 - € 0,2262

Voorraadniveaus
74 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    40.0 mm
  • B
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • T2
    1.2 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 3.0 mm 1.0 mm Wit LDPE - PIR

10078402

Prijsbereik
€ 0,1676 - € 0,0756

Voorraadniveaus
123 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 3.0 mm 1.0 mm Wit LDPE - PIR

10078440

Prijsbereik
€ 0,3449 - € 0,1556

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 3.0 mm 1.0 mm Wit LDPE - PIR

10078433

Prijsbereik
€ 0,3449 - € 0,1556

Voorraadniveaus
155 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm