Menu Search

Rechthoekige inzetstukken

Op voorraad

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.

Met een geribbeld ontwerp voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.

Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Ons uitgebreid assortiment is beschikbaar in verschillende maat- en kleuropties.

  • Geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen en pijpen.
  • Zorgt voor een net afgewerkt uiterlijk.
  • Biedt oppervlaktebescherming en voorkomt het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Zilver, Bruin, Blauw, Groen, Rood, Geel Serie: SRANR, SR1550

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
358 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid B T2 Kleur A Materiaal T1 Type Bestellen
€ 0,9279 - € 2,5476 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
1.5 mm
Zwart
90.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 2,6763 - € 3,5996 210 Op voorraad
30.0 mm
1.0 mm
Zwart
120.0 mm
PE
2.5 mm
1
€ 0,2593 - € 0,5991 300 Op voorraad
20.0 mm
1.0 mm
Grijs
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
€ 0,3645 - € 0,7655 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
1.0 mm
Bruin
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
€ 2,5864 - € 3,6695 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
1.0 mm
Zwart
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,4221 - € 0,5022 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
1.0 mm
Geel
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
€ 0,1236 - € 0,13 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
1.0 mm
Grijs
35.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
€ 0,9394 - € 2,0786 750 Op voorraad
40.0 mm
2.0 mm
Zwart
100.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
€ 0,6432 - € 0,8968 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
1.0 mm
Zwart
45.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,107 - € 0,2103 5749 Op voorraad
12.0 mm
1.0 mm
Zwart
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
€ 0,1425 - € 0,2593 2829 Op voorraad
15.0 mm
1.0 mm
Wit
25.0 mm
PE
2.5 mm
1
€ 2,5739 - € 3,5845 300 Op voorraad
40.0 mm
2.0 mm
Zwart
90.0 mm
PE
4.0 mm
1
€ 0,122 - € 0,2391 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
1.5 mm
Grijs
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,4051 - € 0,8352 360 Op voorraad
40.0 mm
1.0 mm
Zwart
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,2122 - € 0,455 4900 Op voorraad
30.0 mm
1.0 mm
Zwart
40.0 mm
PE
2.75 mm
1
€ 0,4808 - € 1,0097 1880 Op voorraad
40.0 mm
1.0 mm
Zwart
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,0997 - € 0,2141 54 Op voorraad
15.0 mm
1.0 mm
Zwart
30.0 mm
PE
2.5 mm
1
€ 0,103 - € 0,2031 3392 Op voorraad
15.0 mm
1.0 mm
Zwart
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
€ 0,219 - € 0,3991 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
1.0 mm
Grijs
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
€ 0,1102 - € 0,2175 2242 Op voorraad
10.0 mm
1.0 mm
Wit
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • van 18
Rechthoekig Buisinzetstuk 2.0 mm 1.5 mm Zwart PE

10246672

Prijsbereik
€ 2,5476 - € 0,9279

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 120.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Zwart PE

10246696

Prijsbereik
€ 3,5996 - € 2,6763

Voorraadniveaus
210 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs LDPE - PIR

10080689

Prijsbereik
€ 0,5991 - € 0,2593

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Bruin LDPE - PIR

10081389

Prijsbereik
€ 0,7655 - € 0,3645

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 70.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Zwart PE

10246665

Prijsbereik
€ 3,6695 - € 2,5864

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Geel LDPE - PIR

10081341

Prijsbereik
€ 0,5022 - € 0,4221

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs LDPE - PIR

10488348

Prijsbereik
€ 0,13 - € 0,1236

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 100.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Zwart LDPE - PIR

10093146

Prijsbereik
€ 2,0786 - € 0,9394

Voorraadniveaus
750 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    7.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 45.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Zwart PE

10246641

Prijsbereik
€ 0,8968 - € 0,6432

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Zwart PE

10181324

Prijsbereik
€ 0,2103 - € 0,107

Voorraadniveaus
5749 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Wit PE

10181416

Prijsbereik
€ 0,2593 - € 0,1425

Voorraadniveaus
2829 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 90.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Zwart PE

10246689

Prijsbereik
€ 3,5845 - € 2,5739

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 20.0 mm 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Grijs PE

10181362

Prijsbereik
€ 0,2391 - € 0,122

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    20.0 mm
  • B
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Zwart PE

10377130

Prijsbereik
€ 0,8352 - € 0,4051

Voorraadniveaus
360 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.75 mm Zwart PE

10377086

Prijsbereik
€ 0,455 - € 0,2122

Voorraadniveaus
4900 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.75 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Zwart PE

10377123

Prijsbereik
€ 1,0097 - € 0,4808

Voorraadniveaus
1880 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Zwart PE

10377048

Prijsbereik
€ 0,2141 - € 0,0997

Voorraadniveaus
54 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Zwart PE

10181355

Prijsbereik
€ 0,2031 - € 0,103

Voorraadniveaus
3392 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Grijs PE

10181317

Prijsbereik
€ 0,3991 - € 0,219

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Wit PE

10181270

Prijsbereik
€ 0,2175 - € 0,1102

Voorraadniveaus
2242 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm