10181775
057452560303
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 50 - 249 | € 0,9754 |
| 250 - 999 | € 0,5921 |
| 1000 + | € 0,4409 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 1.772 in |
|---|---|
| A | 45.0 mm |
| B | 0.984 in |
| B | 25.0 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| T1 | 0.079 in |
| T1 | 2.0 mm |
| T2 | 1.5 mm |
| T2 | 0.059 in |
| Type | Load Bearing |
| Massief materiaal | Polyethyleen |
| Kleur | Wit |
| Voltooien | Geërodeerd |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan