Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 100.0 mm 60.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Zwart LDPE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10287163

Oud artikelnummer:

498693

2325 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 2,2602
125 + € 1,118
Standaard verpakking: 125

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 56,51

25 x € 2,2602

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 100.0 mm
B 60.0 mm
h1 6.0 mm
T1 4.5 mm
T2 2.5 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Voltooien Geërodeerd
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op