Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 120.0 mm 120.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Zwart LDPE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10287125

Oud artikelnummer:

498689

5100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
15 - 149 € 3,6006
150 + € 1,7146
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 15

Totale prijs:

€ 54,01

15 x € 3,6006

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 120.0 mm
B 120.0 mm
h1 6.0 mm
T1 5.5 mm
T2 3.0 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Voltooien Geërodeerd
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op