Deze precisieregelaars met kantelbare kop kunnen fijn worden afgesteld voor een nauwkeurige positionering, uitlijning of ijking van een item. Het kantelmechanisme is het hart van de regelaar voor een exacte hoekaanpassing van het montageplatform.
Ze zijn ontworpen voor toepassingen met beperkte ruimte en kunnen worden aangepast voor optimale prestaties en het gewenste resultaat.
Wanneer aangepast wordt zijn positie behouden voor stevigheid tijdens gebruik. Dit is vooral belangrijk wanneer trillingen, externe krachten of temperatuurschommelingen de installatie kunnen beïnvloeden. Wordt vaak gebruikt in elektronica, robotica, machinegereedschap en medische apparatuur.
Materiaal: Staal, RVS Serie: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | h2 | Voor bout | d1 | Materiaal | d2 | d3 | h1 | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 82,753 - € 110,333 | Vraag de levertijd aan hier |
50.0
|
M24
|
70.0
|
Staal
|
26.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
€ 82,753 - € 110,333 | Vraag de levertijd aan hier |
50.0
|
M30
|
70.0
|
Staal
|
33.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
€ 51,245 - € 68,33 | Vraag de levertijd aan hier |
63.0
|
M10
|
32.0
|
Staal
|
11.0
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
€ 59,517 - € 79,356 | Vraag de levertijd aan hier |
79.0
|
M16
|
45.0
|
Staal
|
17.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
€ 97,543 - € 130,06 | Vraag de levertijd aan hier |
123.0
|
M20
|
70.0
|
Staal
|
22.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
€ 61,169 - € 81,559 | Vraag de levertijd aan hier |
35.0
|
M6
|
25.0
|
Staal
|
6.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
€ 67,779 - € 90,372 | Vraag de levertijd aan hier |
43.0
|
M6
|
32.0
|
Staal
|
6.6
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
€ 75,786 - € 101,041 | Vraag de levertijd aan hier |
41.0
|
M10
|
45.0
|
RVS
|
11.0
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
€ 311,304 - € 415,069 | Vraag de levertijd aan hier |
61.0
|
M24
|
70.0
|
RVS
|
33.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
€ 91,412 - € 121,88 | Vraag de levertijd aan hier |
53.0
|
M24
|
58.0
|
RVS
|
26.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
€ 57,61 - € 76,816 | Vraag de levertijd aan hier |
32.0
|
M10
|
32.0
|
Staal
|
11.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
€ 74,909 - € 99,878 | Vraag de levertijd aan hier |
53.0
|
M24
|
58.0
|
Staal
|
26.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
€ 65,188 - € 86,914 | Vraag de levertijd aan hier |
32.0
|
M10
|
32.0
|
RVS
|
11.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
€ 153,459 - € 204,612 | Vraag de levertijd aan hier |
61.0
|
M20
|
70.0
|
RVS
|
26.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
€ 84,517 - € 112,69 | Vraag de levertijd aan hier |
41.0
|
M16
|
45.0
|
RVS
|
17.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
€ 75,715 - € 100,949 | Vraag de levertijd aan hier |
53.0
|
M16
|
58.0
|
RVS
|
17.5
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
€ 92,616 - € 123,481 | Vraag de levertijd aan hier |
53.0
|
M20
|
58.0
|
RVS
|
22.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
€ 152,521 - € 203,357 | Vraag de levertijd aan hier |
61.0
|
M30
|
70.0
|
RVS
|
39
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
€ 51,734 - € 68,983 | Vraag de levertijd aan hier |
26.0
|
M6
|
32.0
|
Staal
|
6.6
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
€ 75,419 - € 100,552 | Vraag de levertijd aan hier |
79.0
|
M10
|
45.0
|
RVS
|
11.0
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan