Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20200534
20200534
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 113,4223 |
| 5 - 9 | € 102,0773 |
| 10 - 19 | € 96,4048 |
| 20 + | € 85,0701 |
| Voor bout | M20 |
|---|---|
| h1 | 60.0 |
| h2 | 50.0 |
| d1 | 70.0 |
| d2 | 22.0 |
| d3 | M50x1.5 |
| a | 4° |
| Maximale belasting met bout kN | 210.0 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 330.0 |
| Materiaal | Staal |