Menu Search

Precisieregelaar M10 45.0 54.0 RVS

Deze precisieregelaar met kantelbare kop voor een nauwkeurige en gecontroleerde aanpassing van de hoekpositie. Het is bestemd voor toepassingen met een beperkte ruimte en kan worden aangepast om de beste prestaties en het perfecte resultaat te leveren.
Essentra artikelnummer:

20200305

Oud artikelnummer:

20200305

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 100,552
5 - 9 € 90,494
10 - 19 € 85,466
20 + € 75,419
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 100,55

1 x € 100,552

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor bout M10
h1 54.0
h2 79.0
d1 45.0
d2 11.0
d3 M30x1.5
a
Maximale belasting met bout kN 64.0
Maximale belasting zonder bout kN 84.0
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op