Menu Search

Precisieregelaar M24 70.0 71.0 RVS

Deze korte precisieregelaar met kantelbare kop en borgmoer is bestemd voor een nauwkeurige en gecontroleerde aanpassing van de hoekpositie. Het is bestemd voor toepassingen met een beperkte ruimte en kan worden aangepast om de beste prestaties en het perfecte resultaat te leveren.
Essentra artikelnummer:

20200237

Oud artikelnummer:

20200237

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 426,6909
5 - 9 € 384,0248
10 - 19 € 362,6866
20 + € 320,0205
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 426,69

1 x € 426,6909

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor bout M24
h1 71.0
h2 61.0
d1 70.0
d2 33.0
d3 M50x1.5
a
Maximale belasting met bout kN 97.3
Maximale belasting zonder bout kN 225.0
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op