Menu Search

Precisieregelaar M12 45.0 48.0 RVS

Deze korte precisieregelaar met kantelbare kop en borgmoer is bestemd voor een nauwkeurige en gecontroleerde aanpassing van de hoekpositie. Het is bestemd voor toepassingen met een beperkte ruimte en kan worden aangepast om de beste prestaties en het perfecte resultaat te leveren.
Essentra artikelnummer:

20200176

Oud artikelnummer:

20200176

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 101,929
5 - 9 € 91,739
10 - 19 € 86,639
20 + € 76,449
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 101,93

1 x € 101,929

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor bout M12
h1 48.0
h2 41.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
a
Maximale belasting met bout kN 54.8
Maximale belasting zonder bout kN 84.0
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op