Menu Search

Precisieregelaar M30 70.0 60.0 Staal

Deze precisieregelaar met kantelbare kop voor een nauwkeurige en gecontroleerde aanpassing van de hoekpositie. Het is bestemd voor toepassingen met een beperkte ruimte en kan worden aangepast om de beste prestaties en het perfecte resultaat te leveren.
Essentra artikelnummer:

20200558

Oud artikelnummer:

20200558

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 110,333
5 - 9 € 99,297
10 - 19 € 93,779
20 + € 82,753
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 110,33

1 x € 110,333

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor bout M30
h1 60.0
h2 50.0
d1 70.0
d2 33.0
d3 M50x1.5
a
Maximale belasting met bout kN 53.0
Maximale belasting zonder bout kN 330.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op