Menu Search

Niet vergrendelende zadelclips

Op voorraad

Onze zadelclip zijn voorzien van een niet-vergrendelende bovenkant voor een eenvoudige kabeltoevoer. Verkrijgbaar in verschillende montageopties en functies, waaronder compatibiliteit met optische vezels en zijdelingse opening. Beschikbaar in zwart en naturel. Beschikbaar in UL94 HB, UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
108 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Binnenbreedte Compatibele gatdiameter Basisbreedte Inwendige hoogte Maximale compatibele paneeldikte Basislengte Bestellen
€ 0,3187 - € 0,3455 Vraag de levertijd aan hier
11.1 mm
4.3 mm
€ 0,3619 - € 0,3917 47 Op voorraad
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
€ 0,3187 - € 0,3455 2487 Op voorraad
11.1 mm
26.4 mm
€ 0,3187 - € 0,3455 1846 Op voorraad
11.1 mm
9.1 mm
€ 0,8763 - € 0,8763 24991 Op voorraad
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
26.4 mm
33.3 mm
€ 0,8116 - € 0,8116 12789 Op voorraad
10.2 mm
5.6 mm
€ 0,2644 - € 0,3264 77990 Op voorraad
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
€ 0,2299 - € 0,2838 9746 Op voorraad
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
€ 0,4311 - € 0,4311 2991 Op voorraad
10.2 mm
11.4 mm
€ 0,341 - € 0,3678 13732 Op voorraad
25.0 mm
25.0 mm
€ 0,5034 - € 0,5466 Vraag de levertijd aan hier
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
€ 0,3187 - € 0,3455 28947 Op voorraad
11.1 mm
18.5 mm
€ 0,3619 - € 0,3917 Vraag de levertijd aan hier
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
€ 0,4531 - € 0,5034 1307 Op voorraad
8.5 mm
8.5 mm
16.0 mm
8.5 mm
59.8 mm
€ 0,4119 - € 0,4576 7590 Op voorraad
11.3 mm
11.3 mm
18.3 mm
11.3 mm
20.7 mm
€ 0,2602 - € 0,2702 Vraag de levertijd aan hier
9.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
11.4 mm
9.5 mm
€ 0,2293 - € 0,2606 1000 Op voorraad
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
€ 0,4259 - € 0,4647 Vraag de levertijd aan hier
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
€ 0,4215 - € 0,4706 15 Op voorraad
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
€ 0,2637 - € 0,2997 Vraag de levertijd aan hier
21.2 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
  • van 6
Kabeldoorvoer 4.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037539

Prijsbereik
€ 0,3455 - € 0,3187

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    4.3 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • UL/CSA omschrijving
    UL E70062
Kabeldoorvoer Nagel/Schroef 4.3 mm 11.1 mm PA

10037546

Prijsbereik
€ 0,3917 - € 0,3619

Voorraadniveaus
47 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Nagel/Schroef
  • Zadeltype
    Rechthoekig
  • Compatibele gatdiameter
    3.8 mm
  • Inwendige hoogte
    4.3 mm
Kabeldoorvoer 26.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10178348

Prijsbereik
€ 0,3455 - € 0,3187

Voorraadniveaus
2487 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Diepte
    29.8 mm
  • Inwendige hoogte
    26.4 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Kabeldoorvoer 9.1 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037553

Prijsbereik
€ 0,3455 - € 0,3187

Voorraadniveaus
1846 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    9.1 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • UL/CSA omschrijving
    UL E70062
Kabeldoorvoer Nagel/Schroef 26.4 mm 11.1 mm PA

10178355

Prijsbereik
€ 0,8763 - € 0,8763

Voorraadniveaus
24991 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Nagel/Schroef
  • Zadeltype
    Rechthoekig
  • Compatibele gatdiameter
    3.8 mm
  • Inwendige hoogte
    26.4 mm
Kabeldoorvoer 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6

10037409

Prijsbereik
€ 0,8116 - € 0,8116

Voorraadniveaus
12789 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Diepte
    9.5 mm
  • Inwendige hoogte
    5.6 mm
  • Binnenbreedte
    10.2 mm
  • Totale breedte
    9.5 mm
Kabeldoorvoer Zelfklevend 6.5 mm 11.8 mm PA

10037744

Prijsbereik
€ 0,3264 - € 0,2644

Voorraadniveaus
77990 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Zelfklevend
  • Zadeltype
    Rechthoekig
  • Compatibele gatdiameter
    5.8 mm
  • Inwendige hoogte
    6.5 mm
Kabeldoorvoer Zelfklevend 6.5 mm 11.8 mm PA

10037737

Prijsbereik
€ 0,2838 - € 0,2299

Voorraadniveaus
9746 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Zelfklevend
  • Zadeltype
    Rechthoekig
  • Compatibele gatdiameter
    5.8 mm
  • Inwendige hoogte
    6.5 mm
Kabeldoorvoer 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6

10037416

Prijsbereik
€ 0,4311 - € 0,4311

Voorraadniveaus
2991 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Diepte
    9.5 mm
  • Inwendige hoogte
    11.4 mm
  • Binnenbreedte
    10.2 mm
  • Totale breedte
    9.5 mm
Zadelclip 25.1 mm 23.6 mm Naturel Nylon 6/6

10038178

Prijsbereik
€ 0,3678 - € 0,341

Voorraadniveaus
13732 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Totale breedte
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 HB
  • UL/CSA omschrijving
    UL E70062
Kabeldoorvoer Zelfklevend 25.1 mm 28.7 mm PA

10111659

Prijsbereik
€ 0,5466 - € 0,5034

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Zelfklevend
  • Zadeltype
    Rond
  • Compatibele gatdiameter
    0.8 mm
  • Diepte
    6.9 mm
Kabeldoorvoer 18.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037577

Prijsbereik
€ 0,3455 - € 0,3187

Voorraadniveaus
28947 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    18.5 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • UL/CSA omschrijving
    UL E70062
Kabeldoorvoer Nagel/Schroef 9.1 mm 11.1 mm PA

10037560

Prijsbereik
€ 0,3917 - € 0,3619

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Nagel/Schroef
  • Zadeltype
    Rechthoekig
  • Compatibele gatdiameter
    3.8 mm
  • Inwendige hoogte
    9.1 mm
Kabeldoorvoer Zelfklevend 8.5 mm 8.5 mm Nylon 6/6

10245989

Prijsbereik
€ 0,5034 - € 0,4531

Voorraadniveaus
1307 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Zelfklevend
  • Zadeltype
    Rond
  • Compatibele gatdiameter
    8.5 mm
  • Inwendige hoogte
    8.5 mm
Kabeldoorvoer Zelfklevend 11.3 mm 11.3 mm PA

10245996

Prijsbereik
€ 0,4576 - € 0,4119

Voorraadniveaus
7590 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Zelfklevend
  • Zadeltype
    Vierkant
  • Compatibele gatdiameter
    11.3 mm
  • Inwendige hoogte
    11.3 mm
Kabeldoorvoer Zelfklevend 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10113998

Prijsbereik
€ 0,2702 - € 0,2602

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Zelfklevend
  • Zadeltype
    Zijdelingse opening
  • Compatibele gatdiameter
    9.5 mm
  • Diepte
    9.5 mm
Kabeldoorvoer 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111611

Prijsbereik
€ 0,2606 - € 0,2293

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 1.6 mm
  • Inwendige hoogte
    25.1 mm
  • Binnenbreedte
    28.7 mm
  • Maximale compatibele paneeldikte
    1.6 mm
Kabeldoorvoer Zelfklevend 25.1 mm 28.7 mm PA

10111642

Prijsbereik
€ 0,4647 - € 0,4259

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Zelfklevend
  • Zadeltype
    Rond
  • Compatibele gatdiameter
    0.8 mm
  • Diepte
    6.9 mm
Kabeldoorvoer Zelfklevend 19.0 mm 21.2 mm PA

10111635

Prijsbereik
€ 0,4706 - € 0,4215

Voorraadniveaus
15 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Zelfklevend
  • Zadeltype
    Rond
  • Compatibele gatdiameter
    0.8 mm
  • Diepte
    6.9 mm
Kabeldoorvoer Push-in 19.0 mm 21.2 mm PA

10641606

Prijsbereik
€ 0,2997 - € 0,2637

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Push-in
  • Zadeltype
    Rond
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 2.0 mm
  • Diepte
    6.9 mm