Dit kwartslag slot is trillingsbestendig en geschikt voor linkse en rechtse opening. Het openen van het slot is alleen mogelijk door de draaier in te drukken en te draaien met de sleutel. Deze reeks kwartslagsloten is verkrijgbaar met verschillende afwerkingen en draaiers voor vele toepassingen en is geschikt voor een uitsnede van 16.5 x 19.0 mm.
Serie: SR5007
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bevestigingsoriëntatie | Materiaal | Voltooien | Sleuteltype | Grijpbereik | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,6695 - € 1,855 | 36 Op voorraad |
Universeel
|
Gegoten zinklegering
|
Zwart gepoedercoat
|
Sleutel met gleuf
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
€ 8,705 - € 16,326 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
Gegoten zinklegering
|
Zwart gepoedercoat
|
Sleutel met gleuf
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
€ 3,5946 - € 5,0326 | 85 Op voorraad |
Universeel
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
€ 6,7129 - € 6,7129 | 625 Op voorraad |
|
Polyamide
|
Polyamide
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
|
||
€ 6,7129 - € 6,7129 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zinklegering
|
Polyamide
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
€ 8,705 - € 16,326 | 4 Op voorraad |
Universeel
|
Zinklegering
|
Verchroomd
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
€ 8,705 - € 16,326 | 242 Op voorraad |
Universeel
|
Zinklegering
|
Zwart gepoedercoat
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
€ 8,705 - € 16,326 | 30 Op voorraad |
Universeel
|
Zinklegering
|
Zwart gepoedercoat
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
€ 8,705 - € 16,326 | 672 Op voorraad |
Universeel
|
Zinklegering
|
Verchroomd
|
Sleutel met gleuf
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
€ 1,7279 - € 1,9199 | 158 Op voorraad |
Universeel
|
Zinklegering
|
Zwart gepoedercoat
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
€ 8,705 - € 16,326 | 352 Op voorraad |
Universeel
|
Zinklegering
|
Zwart gepoedercoat
|
Sleutel met gleuf
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
20120023 | € 8,705 - € 16,326 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
Zinklegering
|
Zwart gepoedercoat
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
€ 1,3297 - € 1,4775 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
Zinklegering
|
Zwart gepoedercoat
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
€ 2,5814 - € 4,0155 | 277 Op voorraad |
Rechts- en linkshandig
|
Zinklegering
|
Zwart gepoedercoat
|
7,0 mm vierkante sleutel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
€ 3,5946 - € 7,5488 | 1050 Op voorraad |
Universeel
|
Zinklegering
|
Verchroomd
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
€ 3,5241 - € 7,4007 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
Zinklegering
|
Verchroomd
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
€ 8,705 - € 16,326 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
Zinklegering
|
Zwart gepoedercoat
|
Sleutel met gleuf
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
€ 8,705 - € 16,326 | 60 Op voorraad |
Universeel
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
€ 8,705 - € 16,326 | 9 Op voorraad |
Universeel
|
Zinklegering
|
Verchroomd
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
€ 8,705 - € 16,326 | 21 Op voorraad |
Universeel
|
Zinklegering
|
Verchroomd
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan