Menu Search

Kwartslagslot 26.5 mm 8,0 mm driehoekige sleutel Zinklegering

Essentra artikelnummer:

20120115

Oud artikelnummer:

060123836E

158 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 1,9199
10 + € 1,7279
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1,92

1 x € 1,9199

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Handgreeptype Handgreep voor schroevendraaier
Materiaal behuizing Gegoten zinklegering
Materiaal sluitlip Staal
Materiaal Zinklegering
Voltooien Zwart gepoedercoat
Grijpbereik 26.5 mm
Omvat Niets inbegrepen
Vorm bevestigingsgat 22,2 x 20,2 mm
Vergrendelingsstijl Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Sleuteltype 8,0 mm driehoekige sleutel
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op