Menu Search

Sleutelvergrendeling 24.5 mm 5,0 mm dubbelbaardsleutel

Essentra artikelnummer:

20072827

Oud artikelnummer:

360111534

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 5,0326
50 + € 3,5946
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 25,16

5 x € 5,0326

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Handgreeptype Handgreep voor schroevendraaier
Materiaal Gegoten zinklegering
Voltooien Verchroomd
Grijpbereik 24.5 mm
Omvat Sleutel afzonderlijk verkrijgbaar
Vorm bevestigingsgat 22,2 x 20,2 mm
Vergrendelingsstijl Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Sleuteltype 5,0 mm dubbelbaardsleutel
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op