Dit kwartslag slot is trillingsbestendig en geschikt voor linkse en rechtse opening. Het openen van het slot is alleen mogelijk door de draaier in te drukken en te draaien met de sleutel. Deze reeks kwartslagsloten is verkrijgbaar met verschillende afwerkingen en draaiers voor vele toepassingen en is geschikt voor een uitsnede van 16.5 x 19.0 mm.
Serie: SR5007
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bevestigingsoriëntatie | Materiaal | Voltooien | Sleuteltype | Grijpbereik | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 39,83 - € 74,515 | 12 Op voorraad |
|
RVS 304
|
|
|
|
||
| € 8,705 - € 16,326 | 24 Op voorraad |
|
|
|
|
|
||
| € 2,599 - € 4,936 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Zinklegering
|
Zwart gepoedercoat
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 39,83 - € 74,515 | 9 Op voorraad |
|
RVS 304
|
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
|
||
| € 2,5814 - € 4,0155 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Gegoten zinklegering
|
Zwart gepoedercoat
|
Sleutel met gleuf
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 1,2488 - € 1,3875 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
|
||
| € 2,599 - € 4,487 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Zinklegering
|
Zwart gepoedercoat
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 39,83 - € 74,515 | 45 Op voorraad |
|
RVS 304
|
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
|
||
| € 8,705 - € 16,326 | 244 Op voorraad |
|
|
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
|
||
| € 1,7279 - € 1,9199 | 93 Op voorraad |
|
|
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
Gegoten zinklegering
|
Zwart gepoedercoat
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
|
|||
| € 8,6692 - € 9,6325 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
Onbewerkt
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 2,5813 - € 4,0154 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Gegoten zinklegering
|
Zwart gepoedercoat
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 39,83 - € 74,515 | Vraag de levertijd aan hier |
|
RVS 304
|
|
|
|
||
| € 5,168 - € 10,169 | 46 Op voorraad |
|
|
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
|
||
| € 5,168 - € 10,169 | 46 Op voorraad |
|
|
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
|
||
| € 1,2488 - € 1,3875 | 50 Op voorraad |
|
|
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
|
||
| € 24,7355 - € 24,7355 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
Onbewerkt
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 39,83 - € 74,515 | 74 Op voorraad |
|
RVS 304
|
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
|
||
| € 9,6052 - € 10,6725 | Vraag de levertijd aan hier |
|
RVS 304
|
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan